4-Wege-Umkehrventilspule, VHV-MOAT058A1

061L2216

Schutzart: IP54

Produktdetails

Bruttogewicht 0.241 Kilogram
Gewicht netto 0.241 Kilogram
Volume 0.432 Liter
EAN 5702428518666

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Isolierklasse B
Kabellänge [in] 23.6 in
Kabellänge [m] 0.6 m
Leistungsaufnahme [W] 11 W
Menge je Verpackungseinheit 120 pc
Produktgruppe 4-way reversing valves
Produktname 4-Wege-Umkehrventilspule
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP54
Spulenbefestigung, empf. Drehmoment [Nm] [max.] 1.96 nm
Spulenbefestigung, empf. Drehmoment [Nm] [min.] 1.47 nm
Supply voltage [V] DC 24 V
Typ VHV
Typenbezeichnung VHV-MOAT058A1
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 149 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Verpackungseinheit Industrieverpackung

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality