4-Wege-Umkehrventilspule, STF-01AB060UA1

061L2200

Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP54

Produktdetails

Bruttogewicht 0.108 Kilogram
Gewicht netto 0.103 Kilogram
Volume 0.091 Liter
EAN 5702428272407

 

Anmerkungen FASTON TAB
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Isolierklasse B
Kabellänge [in] 0 in
Kabellänge [m] 0 m
Leistungsaufnahme [W] 50Hz 6 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz 5 W
Menge je Verpackungseinheit 140 pc
Produktgruppe 4-way reversing valves
Produktname 4-Wege-Umkehrventilspule
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP54
Spulenbefestigung, empf. Drehmoment [Nm] [max.] 1.96 nm
Spulenbefestigung, empf. Drehmoment [Nm] [min.] 1.47 nm
Typ STF
Typenbezeichnung STF-01AB060UA1
UL Zulassung MH12113
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 131 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -4 °F
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
Zulassung CE
UL
VDE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality