4-Wege-Umkehrventilspule, STF-01AD503B1

061L2100

Versorgungsspannung [V] [AC]: 110, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP54

Produktdetails

Bruttogewicht 0.188 Kilogram
Gewicht netto 0.187 Kilogram
Volume 1.171 Liter
EAN 5702428272629

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50 Hz
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolierklasse B
Kabellänge [in] 27.55 in
Kabellänge [m] 0.7 m
Leistungsaufnahme [W] 6 W
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe 4-way reversing valves
Produktname 4-Wege-Umkehrventilspule
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP54
Spulenbefestigung, empf. Drehmoment [Nm] [max.] 1.96 nm
Spulenbefestigung, empf. Drehmoment [Nm] [min.] 1.47 nm
Typ STF
Typenbezeichnung STF-01AD503B1
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 131 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -4 °F
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgungsspannung [V] [AC] 110 V
Zulassung CE
UKCA
VDE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality