4-Wege-Umkehrventilspule, STF-01AB500A1

061L2092

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP54

Zu diesem Produkt gibt es Alternativartikel. Danfoss empfiehlt Ihnen sich diese genau anzusehen.
Alternativartikel

Produktdetails

Bruttogewicht 0.193 Kilogram
Gewicht netto 0.192 Kilogram
Volume 1.182 Liter
EAN 5702428272681

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Isolierklasse B
Kabellänge [in] 23.6 in
Kabellänge [m] 0.6 m
Leistungsaufnahme [W] 6 W
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe 4-way reversing valves
Produktname 4-Wege-Umkehrventilspule
Schutzart IP54
Spulenbefestigung, empf. Drehmoment [Nm] [max.] 1.96 nm
Spulenbefestigung, empf. Drehmoment [Nm] [min.] 1.47 nm
Typ STF
Typenbezeichnung STF-01AB500A1
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 131 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -4 °F
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality