Strömungswächter, FQS

061H4002

Druckanschlusstyp: R, Druckanschlussgröße: 1Zoll, Media: Glykol; Frischwasser; Neutrale Sole, Anschlusstyp: Gewinde, Kontakt-Funktion: SPDT

Produktdetails

Bruttogewicht 0.654 Kilogram
Gewicht netto 0.6 Kilogram
Volume 1.976 Liter
EAN 5702428275385

 

Anschlusstyp Gewinde
Berstdruck [bar] 48 bar
Berstdruck [psig] 696 psig
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Druckanschlussgröße 1Zoll
Druckanschlusstyp R
EU RoHS compliance Out of scope
Gehäuse NORMAL
Kontakt-Funktion SPDT
Leitungen Durchmesserbereich [in] [max.] 6 in
Leitungen Durchmesserbereich [in] [min.] 1 in
Leitungen Durchmesserbereich [mm] [max.] 150 mm
Leitungen Durchmesserbereich [mm] [min.] 25 mm
Max. Durchflussgeschwindigkeit [m/s] 2 m/s
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 10 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 145 psig
Media Frischwasser
Glykol
Neutrale Sole
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] 5 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 176 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] 41 °F
Menge je Verpackungseinheit 9 pc
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Strömungswächter
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP20
Typ FQS
Typenbezeichnung FQS-030G
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 176 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -13 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Verr. anpassbar DN100/4 in [l/min] [max.] 940 l/min
Verr. anpassbar DN100/4 in [l/min] [min.] 200 l/min
Verr. anpassbar DN125/5 in [l/min] [max.] 1120 l/min
Verr. anpassbar DN125/5 in [l/min] [min.] 350 l/min
Verr. anpassbar DN150/6 in [l/min] [max.] 1700 l/min
Verr. anpassbar DN150/6 in [l/min] [min.] 530 l/min
Verr. anpassbar DN25/1 in [l/min] [max.] 45 l/min
Verr. anpassbar DN25/1 in [l/min] [min.] 18 l/min
Verr. anpassbar DN32/1-1/4 in [l/min] [max.] 100 l/min
Verr. anpassbar DN32/1-1/4 in [l/min] [min.] 43 l/min
Verr. anpassbar DN40/1-1/2 in [l/min] [max.] 140 l/min
Verr. anpassbar DN40/1-1/2 in [l/min] [min.] 63 l/min
Verr. anpassbar DN50/2 in [l/min] [max.] 250 l/min
Verr. anpassbar DN50/2 in [l/min] [min.] 50 l/min
Verr. anpassbar DN65/2-1/2 in [l/min] [max.] 565 l/min
Verr. anpassbar DN65/2-1/2 in [l/min] [min.] 105 l/min
Verr. anpassbar DN80/3 in [l/min] [max.] 850 l/min
Verr. anpassbar DN80/3 in [l/min] [min.] 100 l/min
wartbar Nein
Zulassung CE
UKCA
Zun. anpassbar DN100/4 in [l/min] [max.] 950 l/min
Zun. anpassbar DN100/4 in [l/min] [min.] 210 l/min
Zun. anpassbar DN125/5 in [l/min] [max.] 1140 l/min
Zun. anpassbar DN125/5 in [l/min] [min.] 380 l/min
Zun. anpassbar DN150/6 in [l/min] [max.] 1800 l/min
Zun. anpassbar DN150/6 in [l/min] [min.] 570 l/min
Zun. anpassbar DN25/1 in [l/min] [max.] 50 l/min
Zun. anpassbar DN25/1 in [l/min] [min.] 21 l/min
Zun. anpassbar DN32/1-1/4 in [l/min] [max.] 102 l/min
Zun. anpassbar DN32/1-1/4 in [l/min] [min.] 46 l/min
Zun. anpassbar DN40/1-1/2 in [l/min] [max.] 145 l/min
Zun. anpassbar DN40/1-1/2 in [l/min] [min.] 68 l/min
Zun. anpassbar DN50/2 in [l/min] [max.] 255 l/min
Zun. anpassbar DN50/2 in [l/min] [min.] 58 l/min
Zun. anpassbar DN65/2-1/2 in [l/min] [max.] 570 l/min
Zun. anpassbar DN65/2-1/2 in [l/min] [min.] 120 l/min
Zun. anpassbar DN80/3 in [l/min] [max.] 880 l/min
Zun. anpassbar DN80/3 in [l/min] [min.] 115 l/min

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality