Lüfterdrehzahlregler, RGE
061H3023
Werkseinstellung [bar]: 32.00, Anzahl der Phasen: 1, P-Band max. [bar]: 8.0, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 39.00, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 16.00, Typenbezeichnung: RGE-Z1Q6-7DS
Werkseinstellung [bar]: 32.00, Anzahl der Phasen: 1, P-Band max. [bar]: 8.0, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 39.00, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 16.00, Typenbezeichnung: RGE-Z1Q6-7DS
Bruttogewicht | 0.668 Kg |
Gewicht netto | 0.58 Kg |
Volume | 1.598 Liter |
EAN | 5702428275743 |
Bruttogewicht | 0.668 Kg |
Gewicht netto | 0.58 Kg |
Volume | 1.598 Liter |
EAN | 5702428275743 |
Anzahl der Klemmen [Stck.] | 4 pc |
Anzahl der Phasen | 1 |
Bemerkungen zum Druckanschluss | Mit Schrader |
Berstdruck [bar] | 131 bar |
Berstdruck [psig] | 1900 psig |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
Gehäuse | GESCHLOSSEN |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarrohrlänge [in] | 35.4 in |
Kapillarrohrlänge [mm] | 900 mm |
Kältemittel |
R407H R410A R449B R450A R513A |
Max. Stromausgang/Phase [A] | 8 A |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 47 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 681 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 16 pc |
Min. Einstellung Geschwindigkeit [%] |
35%@60Hz 45%@50Hz |
P-Band max. [bar] | 8 bar |
P-Band max. [psi] | 116 psi |
Product Name Description | Lüfterdrehzahlregler |
Produktgruppe | Electronic controllers |
Produktzubehör | Nein |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Regelbereich [bar] Pe [max.] | 39 bar |
Regelbereich [bar] Pe [min.] | 16 bar |
Regelbereich [MPa] Pe [max.] | 3.9 MPa |
Regelbereich [MPa] Pe [min.] | 1.6 MPa |
Regelbereich [psig] Pe [max.] | 566 psig |
Regelbereich [psig] Pe [min.] | 232 psig |
Saugstutzen Anschlussgr. Typ | Bördel |
Saugstutzen Anschlussgröße [in] | 1/4 |
Saugstutzen int./ext. | Intern |
Schutzart | IP54 |
Standard Saugstutzen Anschlussgr. | DIN 8906 |
Typ | RGE |
Typenbezeichnung | RGE-Z1Q6-7DS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 55 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 131 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 240 V |
Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 200 V |
wartbar | Nein |
Werkseinstellung [bar] | 32 bar |
Werkseinstellung [psig] | 464 psig |
Zulassung |
CE UKCA |
Anzahl der Klemmen [Stck.] | 4 pc |
Anzahl der Phasen | 1 |
Bemerkungen zum Druckanschluss | Mit Schrader |
Berstdruck [bar] | 131 bar |
Berstdruck [psig] | 1900 psig |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
Gehäuse | GESCHLOSSEN |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarrohrlänge [in] | 35.4 in |
Kapillarrohrlänge [mm] | 900 mm |
Kältemittel |
R407H R410A R449B R450A R513A |
Max. Stromausgang/Phase [A] | 8 A |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 47 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 681 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 16 pc |
Min. Einstellung Geschwindigkeit [%] |
35%@60Hz 45%@50Hz |
P-Band max. [bar] | 8 bar |
P-Band max. [psi] | 116 psi |
Product Name Description | Lüfterdrehzahlregler |
Produktgruppe | Electronic controllers |
Produktzubehör | Nein |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Regelbereich [bar] Pe [max.] | 39 bar |
Regelbereich [bar] Pe [min.] | 16 bar |
Regelbereich [MPa] Pe [max.] | 3.9 MPa |
Regelbereich [MPa] Pe [min.] | 1.6 MPa |
Regelbereich [psig] Pe [max.] | 566 psig |
Regelbereich [psig] Pe [min.] | 232 psig |
Saugstutzen Anschlussgr. Typ | Bördel |
Saugstutzen Anschlussgröße [in] | 1/4 |
Saugstutzen int./ext. | Intern |
Schutzart | IP54 |
Standard Saugstutzen Anschlussgr. | DIN 8906 |
Typ | RGE |
Typenbezeichnung | RGE-Z1Q6-7DS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 55 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -20 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 131 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 240 V |
Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 200 V |
wartbar | Nein |
Werkseinstellung [bar] | 32 bar |
Werkseinstellung [psig] | 464 psig |
Zulassung |
CE UKCA |