Lüfterdrehzahlregler, RGE

061H3021

Werkseinstellung [bar]: 32, Anzahl der Phasen: 1, P-Band max. [bar]: 8, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 39, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 16, Typenbezeichnung: RGE-Z1N6-7DS

Produktdetails

Bruttogewicht 0.57 Kilogram
Gewicht netto 0.5 Kilogram
Volume 1.31 Liter
EAN 5702428275767

 

Anzahl der Klemmen [Stck.] 4 pc
Anzahl der Phasen 1
Bemerkungen zum Druckanschluss Mit Schrader
Berstdruck [bar] 131 bar
Berstdruck [psig] 1900 psig
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Gehäuse GESCHLOSSEN
Kapillarrohrlänge [in] 35.4 in
Kapillarrohrlänge [mm] 900 mm
Kältemittel R407H
R410A
R449B
R450A
R513A
Max. Stromausgang/Phase [A] 4 A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 47 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 681 psig
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Min. Einstellung Geschwindigkeit [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
P-Band max. [bar] 8 bar
P-Band max. [psi] 116 psi
Produktgruppe Electronic controllers
Produktname Lüfterdrehzahlregler
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Regelbereich [bar] Pe [max.] 39 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.] 16 bar
Regelbereich [MPa] Pe [max.] 3.9 MPa
Regelbereich [MPa] Pe [min.] 1.6 MPa
Regelbereich [psig] Pe [max.] 566 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.] 232 psig
Saugstutzen Anschlussgr. Typ Bördel
Saugstutzen Anschlussgröße [in] 1/4
Saugstutzen int./ext. Intern
Schutzart IP54
Standard Saugstutzen Anschlussgr. DIN 8906
Typ RGE
Typenbezeichnung RGE-Z1N6-7DS
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 131 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -4 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 200 V
wartbar Nein
Werkseinstellung [bar] 32 bar
Werkseinstellung [psig] 464 psig
Zulassung CE
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality