Variateur de vitesse du ventilateur, RGE

061H3008

Réglage d'usine [bar]: 19, Nombre de phases: 1, Bande P max. [bar]: 4, Plage de régulation [bar] Pe [max.]: 28, Plage de régulation [bar] Pe [min.]: 8, Désignation du modèle: RGE-Z1P4-7DS

Détails du produit

Poids brut 0.66 Kilogram
Poids Net 0.54 Kilogram
Volume 1.708 Liter
Numéro EAN 5702428275798

 

Accessoires produit Non
Bande P max. [bar] 4 bar
Bande P max. [psi] 58 psi
Boîtier FERMÉE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Courant/phase de sortie max. [A] 6 A
Diamètre du raccord d'entrée pression [in] 1/4
Désignation du modèle RGE-Z1P4-7DS
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 16 Qté
Entrée press. int./ext. Interne
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R513A
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Electronic controllers
Homologation CE
UKCA
Indice de protection IP54
Longueur du tube capilaire 35.4 in
Longueur du tube capillaire [mm] 900 mm
Maintenable Non
Nom du produit Variateur de vitesse du ventilateur
Nombre de phases 1
Nombre de terminaux [pcs] 4 Qté
Paramètre de vitesse minimale [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Plage de régulation [bar] Pe [max.] 28 bar
Plage de régulation [bar] Pe [min.] 8 bar
Plage de régulation [MPa] Pe [max.] 2.8 MPa
Plage de régulation [MPa] Pe [min.] 0.8 MPa
Plage de régulation [psig] Pe [max.] 406 psig
Plage de régulation [psig] Pe [min.] 116 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 131 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -4 °F
Pression d'éclatement [bar] 131 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 47 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 681 psig
Pression d’éclatement [psig] 1900 psig
Présence de batteries Non
Rac. de pression Avec Schrader
Racc. entrée press. std DIN 8906
Réglage d'usine [bar] 19 bar
Réglages d'usine [psig] 276 psig
Substances de la liste candidate REACH No
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.] 200 V
Type RGE
Type racc. entrée press. Signal

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality