Fan speed controller, RGE
061H3006
Factory setting [bar]: 16.00, Number of Phases: 3, P band max. [bar]: 4.0, Regulation range [bar] Pe [max]: 28.00, Regulation range [bar] Pe [min]: 8.00, Type designation: RGE-X3R4-7DS
Factory setting [bar]: 16.00, Number of Phases: 3, P band max. [bar]: 4.0, Regulation range [bar] Pe [max]: 28.00, Regulation range [bar] Pe [min]: 8.00, Type designation: RGE-X3R4-7DS
Bruttogewicht | 1.352 Kg |
Gewicht netto | 1.117 Kg |
Volume | 4.549 Liter |
EAN | 5702428275804 |
Bruttogewicht | 1.352 Kg |
Gewicht netto | 1.117 Kg |
Volume | 4.549 Liter |
EAN | 5702428275804 |
Anzahl der Klemmen [Stck.] | 8 pc |
Anzahl der Phasen | 3 |
Bemerkungen zum Druckanschluss | Mit Schrader |
Berstdruck [bar] | 131 bar |
Berstdruck [psig] | 1900 psig |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
Gehäuse | GESCHLOSSEN |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarrohrlänge [in] | 35.4 in |
Kapillarrohrlänge [mm] | 900 mm |
Kältemittel |
R134a R22 R404A R407C R407H R449B R450A R513A |
Max. Stromausgang/Phase [A] | 5 A |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 47 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 681 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 6 pc |
Min. Einstellung Geschwindigkeit [%] |
35%@50Hz 35%@60Hz |
P-Band max. [bar] | 4 bar |
P-Band max. [psi] | 58 psi |
Product Name Description | Fan speed controller |
Produktgruppe | Electronic controllers |
Produktzubehör | Nein |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Regelbereich [bar] Pe [max.] | 28 bar |
Regelbereich [bar] Pe [min.] | 8 bar |
Regelbereich [MPa] Pe [max.] | 2.8 MPa |
Regelbereich [MPa] Pe [min.] | 0.8 MPa |
Regelbereich [psig] Pe [max.] | 406 psig |
Regelbereich [psig] Pe [min.] | 116 psig |
Saugstutzen Anschlussgr. Typ | Bördel |
Saugstutzen Anschlussgröße [in] | 1/4 |
Saugstutzen int./ext. | Intern |
Schutzart | IP54 |
Standard Saugstutzen Anschlussgr. | DIN 8906 |
Typ | RGE |
Typenbezeichnung | RGE-X3R4-7DS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 50 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -15 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 122 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | 5 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 415 V |
Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 380 V |
wartbar | Nein |
Werkseinstellung [bar] | 16 bar |
Werkseinstellung [psig] | 232 psig |
Zulassung |
CE UKCA |
Anzahl der Klemmen [Stck.] | 8 pc |
Anzahl der Phasen | 3 |
Bemerkungen zum Druckanschluss | Mit Schrader |
Berstdruck [bar] | 131 bar |
Berstdruck [psig] | 1900 psig |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
Gehäuse | GESCHLOSSEN |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapillarrohrlänge [in] | 35.4 in |
Kapillarrohrlänge [mm] | 900 mm |
Kältemittel |
R134a R22 R404A R407C R407H R449B R450A R513A |
Max. Stromausgang/Phase [A] | 5 A |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 47 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 681 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 6 pc |
Min. Einstellung Geschwindigkeit [%] |
35%@50Hz 35%@60Hz |
P-Band max. [bar] | 4 bar |
P-Band max. [psi] | 58 psi |
Product Name Description | Fan speed controller |
Produktgruppe | Electronic controllers |
Produktzubehör | Nein |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Regelbereich [bar] Pe [max.] | 28 bar |
Regelbereich [bar] Pe [min.] | 8 bar |
Regelbereich [MPa] Pe [max.] | 2.8 MPa |
Regelbereich [MPa] Pe [min.] | 0.8 MPa |
Regelbereich [psig] Pe [max.] | 406 psig |
Regelbereich [psig] Pe [min.] | 116 psig |
Saugstutzen Anschlussgr. Typ | Bördel |
Saugstutzen Anschlussgröße [in] | 1/4 |
Saugstutzen int./ext. | Intern |
Schutzart | IP54 |
Standard Saugstutzen Anschlussgr. | DIN 8906 |
Typ | RGE |
Typenbezeichnung | RGE-X3R4-7DS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 50 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -15 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] | 122 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] | 5 °F |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 415 V |
Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 380 V |
wartbar | Nein |
Werkseinstellung [bar] | 16 bar |
Werkseinstellung [psig] | 232 psig |
Zulassung |
CE UKCA |