Patronendruckschalter, ACB, 28 bar, 21 bar

061F6007

Höherer Aktivierungsdruck [bar]: 28, Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar]: 21, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPST(NC), Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4 ", Elektrischer Anschluss: Steckzungen, Schutzart: IP40

Produktdetails

Bruttogewicht 0.07 Kilogram
Gewicht netto 0.066 Kilogram
Volume 0.069 Liter
EAN 5702428268035

 

Bemerkungen zum Druckanschluss Schraderöffner
Berstdruck [bar] 200 bar
Berstdruck [psig] 2900 psig
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Druck (außen/ innen) INNEN
Druckanschlussgröße 1/4 "
Druckanschlusstyp Bördel
Elektrischer Anschluss Steckzungen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Gehäuse NORMAL
Höherer Aktivierungsdruck [bar] 28 bar
Höherer Aktivierungsdruck [psi] 406 psi
Kategorie Druckbereich Hochdruck
Kontakt-Funktion SPST(NC)
Kontaktklasse AC=6 A, 250 V
Kältemittel R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 45 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 653 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 135 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -55 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 275 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -70 °F
Menge je Verpackungseinheit 300 pc
Montage Vertical +/- 45º
Niedrigerer Aktivierungsdruck [bar] 21 bar
Niedrigerer Aktivierungsdruck [psi] 305 psi
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Patronendruckschalter
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Auto
Schutzart IP40
SCIP-Dossier Nr. 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP-Dossier Produktname ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Spezifik. Schlüssel ACB-2UB56
Typ ACB
UL evaluated Yes
UL-zugelassene Kältemittel R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -20 °F
Verpackungseinheit Industrieverpackung
wartbar Nein
Zulassung C UL US UL873
CE 0035
TÜV
Ölfreie Kältemittel R134a
R513A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality