Produktdetails

Bruttogewicht 1.738 Kilogram
Gewicht netto 1.526 Kilogram
Volume 2.23 Liter
EAN 5702423059287

 

Anzahl Ausgänge [Stk.] 4 pc
Anzahl der Eingänge [Stk] 1 pc
Auslass, Typ Flansch
China RoHS compliance Out of scope
Druck (außen/ innen) INNEN
Druckanschluss Standard DIN 3852-E
Druckanschlussgröße 1/4
Druckanschlusstyp G
Druckbereich (Pi) [bar] [max.] 120 bar
Druckbereich (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Druckbereich (Pi) [bar] Öl [max.] 180 bar
Druckbereich (Pi) [bar] Öl [min.] 0 bar
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
inclusive MiniMess Ja
Menge je Verpackungseinheit 9 pc
Product Name Description Prüfventil
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Prüfdruck-Anschlussgröße 16 x 2
Prüfdruckanschl., Typ M
Prüffunktion Separate
Pulsationsdämpfer No
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Spezifik. Schlüssel MBV5000-2411
Standardanschluss Druckgewinde ISO 228-1
Typ MBV 5000
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -4 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality