Termostato, KPS81

060L310766

Temperatura al sensore [°C]: 60 - 150, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT gold, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP67

Detalles del producto

Peso lordo 1.1 Kilogram
Peso netto 1.002 Kilogram
Volume 3.684 Liter
EAN 5702423147618

 

Accessori prodotto Accessori switch
Approvazione ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Cina
TYSK
UL
Campo di temperatura [°F] [Max] 302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] 140 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -40 °F
Categoria dei contatti AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
for gold 1…30mA, 5...30V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Coll. elettrico maschio/femmina Femmina
Collegamento elettrico standard DIN 40430
Collegamento per il pozzetto o il manicotto M 18 x 1.5
Commenti collegamenti elettrici Premistoppa in metallo
Conn. elettriche Ingresso cavo avvitato
Contain batteries No
Descrizione prodotto Termostato
Differenziale a impostazione campo min. [K] [Max] 25 K
Differenziale a impostazione campo min. [K] [Min] 5 K
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Max] 25 °C
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Min] 5 °C
Dim. coll. el. Pg 13.5
Dimensione sensore (Ø x L) [in] 1/2 x 2 1/2 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm] 13 x 63 mm
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo multiplo
Funzione contatto SPDT gold
Funzione reset Auto
Grado di protezione IP IP67
Gruppo prodotti Switches and thermostats
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] 60 °C
Ispezionabile No
Lunghezza del pozzetto sensore min. [in] 3 in
Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm] 75 mm
lunghezza tubo capillare [in] 78 3/4 in
Lunghezza tubo capillare [mm] 2000 mm
N. dossier SCIP 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Nome file approvazione UL E73170
Nome prodotto Termostato
Note su temp. amb. 80 °C/176 °F for max 120 min
Proprietà di cablaggio EN 60947 Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2
Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2
Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947 Isolamento 400V
Grado d’inquinamento: 3
Picco di tensione massima: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo 10 pz
Standard specifica elettrica EN 60947-5
Temperatura sensore max. [°C] 250 °C
Temperatura sensore max. [°F] 482 °F
Tipo KPS81
Tipo di carica Assorbimento
Tipo di sensore Bulbo remoto
Tipo differenziale Regolabile
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality