Thermostat, UT 73

060H1702

Temperaturbereich [°C]: 2 - 40, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP20

Produktdetails

Bruttogewicht 0.237 Kilogram
Gewicht netto 0.104 Kilogram
Volume 1.095 Liter
EAN 5702428567107

 

Befestigungsmethode Wand
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Differenz (FS) [K] 3 K
Elektrischer Anschluss Klemmenschrauben
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] 15/64 x 4 44/64 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] 6 x 119 mm
Kapillarrohrlänge [mm] 2000 mm
Kapillarrohrmaterial Kupfer
Kontakt-Funktion SPDT
Kontaktklasse AC15=1 A, 250 V
AC1=16 A, 250 V
AC3=7,5 A, 250 V
Max. Fühlertemperatur [°C] 80 °C
Max. Fühlertemperatur [°F] 176 °F
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Thermostat
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Auto
Schutzart IP20
SCIP-Dossier Nr. f33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f
SCIP-Dossier Produktname UT Thermostat
Temperaturbereich [°C] [max.] 40 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] 2 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 105 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 36 °F
Typ UT 73
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 130 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung CE
EAC
EMCD
LVD
RoHS
RoHS China
TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality