Druckmessumformer, MBS 3250, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8700.00 psi

060G3962

Druckanschlusstyp: UNF, Druckanschlussgröße: 9/16-18, Spezifik. Schlüssel: MBS 3250-3832-A1BD10-3

Produktdetails

Bruttogewicht 0.18 Kilogram
Gewicht netto 0.165 Kilogram
Volume 0.408 Liter
EAN 5702423226757

 

+ Anschluss Anschluss 1
+ Ausgang Anschluss 3
- Allgemein Anschluss 2
Ansprechzeit max. [ms] 4 ms
Ausgangssignal [V] [max.] 5 V
Ausgangssignal [V] [min.] 0 V
Austritt Sign. Voltage
Autofrettage Pressure 1600 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss HEX 27 mm
Druckanschluss Standard ISO 11926
Druckanschlussgröße 9/16-18
Druckanschlusstyp UNF
Druckbereich [bar] [max.] 600 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0 bar
Druckbereich [psi] [max.] 8700 psi
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
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Genauigkeit, max. +/- FS [%] 1 %
Genauigkeit, normal +/- FS [%] 0.5 %
glatte Membrane Nein
Hinweis für Zulassungen ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hohes Clip-Niveau 5.75
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationale Artikelnummer 5702423226757
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] 0 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] 32 °F
Max. Überlastdruck [bar] 1500 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 14 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] 0.2 %
Niedriges Clip-Niveau 0
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
Spannungsversorgung [V] DC [Min] 9 V
Spezifik. Schlüssel MBS 3250-3832-A1BD10-3
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Typ MBS 3250
UK RoHS compliance Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 257 °F