Druckmessumformer, MBS 3050, 0.00 bar - 350.00 bar, 0.00 psi - 5075.00 psi

060G3620

Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 3050-CA33-A1GB04-2

Produktdetails

Bruttogewicht 0.176 Kilogram
Gewicht netto 0.163 Kilogram
Volume 0.424 Liter
EAN 5702423190232

 

+ Anschluss Anschluss 1
+ Ausgang Anschluss 3
- Allgemein Anschluss 2
Ansprechzeit max. [ms] 4 ms
Ausgangssignal [V] [max.] 5 V
Ausgangssignal [V] [min.] 1 V
Austritt Sign. Voltage
Autofrettage Pressure 1600 bar
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
Druckbereich [bar] [max.] 350 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0 bar
Druckbereich [psi] [max.] 5075 psi
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
Genauigkeit, normal +/- FS [%] 0.5 %
glatte Membrane Nein
Hinweis für Zulassungen ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hohes Clip-Niveau 5.6
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationale Artikelnummer 5702423190232
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] 0 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] 176 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] 32 °F
Max. Überlastdruck [bar] 600 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 14 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] 0.5 %
Niedriges Clip-Niveau 0.1
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
Spannungsversorgung [V] DC [Min] 9 V
Spezifik. Schlüssel MBS 3050-CA33-A1GB04-2
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Typ MBS 3050
UK RoHS compliance Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung ATEX

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality