Druckmessumformer, MBS 3050, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.25 psi

060G1797

Elektrischer Anschluss: Kabel, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 3050-1416-DRGB04-2

Produktdetails

Bruttogewicht 0.312 Kilogram
Gewicht netto 0.278 Kilogram
Volume 1.268 Liter
EAN 5702423154340

 

+ Anschluss Rot
+ Ausgang Braun
- Allgemein Schwarz
Ansprechzeit max. [ms] 4 ms
Austritt Sign. Ratio metric
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
Druckbereich [bar] [max.] 2.5 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0 bar
Druckbereich [psi] [max.] 36.25 psi
Druckbereich [psi] [min.] 0 psi
Druckreferenz Gauge (relative)
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
eigensicher Nein
Elektrischer Anschluss Kabel
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen Abgeschirmt
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Genauigkeit, max. +/- FS [%] 1 %
Genauigkeit, normal +/- FS [%] 0.3 %
glatte Membrane Nein
Hinweis für Zulassungen ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hohes Clip-Niveau 98
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationale Artikelnummer 5702423154340
Kabellänge [in] 118 in
Kabellänge [m] 3 m
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] 0 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] 176 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] 32 °F
Max. Überlastdruck [bar] 8 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] 0.2 %
Niedriges Clip-Niveau 4
Nullpunkt und einstellbarer Bereich Nein
Produktgruppe Sensors
Produktname Druckmessumformer
Pulsationsdämpfer Yes
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [max.] 90 %
Ratiometric des V-Anschlusses [%] [min.] 10 %
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Nr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-Dossier Produktname AKS/MBS
Spannungsversorgung [V] DC [Max] 6 V
Spannungsversorgung [V] DC [Min] 5 V
Spezifik. Schlüssel MBS 3050-1416-DRGB04-2
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Typ MBS 3050
UK RoHS compliance Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -22 °F