Druckmessumformer, MBS 3250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

060G1779

Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Spezifik. Schlüssel: MBS 3250-3431-A1GB04-1

Produktdetails

Bruttogewicht 0.184 Kilogram
Gewicht netto 0.163 Kilogram
Volume 0.424 Liter
EAN 5702423154258

 

+ Anschluss Anschluss 1
- Allgemein Anschluss 2
Ansprechzeit max. [ms] 4 ms
Ausgangssignal [mA] [max.] 20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.] 4 mA
Austritt Sign. Current
Autofrettage Pressure 1600 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss HEX 27 mm
Druckanschluss Standard DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Druckanschlussgröße 1/4
Druckanschlusstyp G
Druckbereich [bar] [max.] 250 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0 bar
Druckbereich [psi] [max.] 3625 psi
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
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Genauigkeit, max. +/- FS [%] 1 %
Genauigkeit, normal +/- FS [%] 0.5 %
glatte Membrane Nein
Hinweis für Zulassungen ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hohes Clip-Niveau 22.4
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationale Artikelnummer 5702423154258
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] 0 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] 32 °F
Max. Überlastdruck [bar] 600 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 14 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] 0.2 %
Niedriges Clip-Niveau 3.6
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
Spannungsversorgung [V] DC [Min] 9 V
Spezifik. Schlüssel MBS 3250-3431-A1GB04-1
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Typ MBS 3250
UK RoHS compliance Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 212 °F