Druckmessumformer, AKS 33, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

060G1712

Druckanschlusstyp: NPT, Druckanschlussgröße: 1/4-18, Spezifik. Schlüssel: AKS 33-6631-A1EC04-0

Produktdetails

Bruttogewicht 0.172 Kilogram
Gewicht netto 0.151 Kilogram
Volume 0.424 Liter
EAN 5702423205417

 

+ Anschluss Anschluss 1
- Allgemein Anschluss 2
Ansprechzeit max. [ms] 4 ms
Ausgangssignal [mA] [max.] 20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.] 4 mA
Austritt Sign. Current
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss Standard ANSI/ASME B1.20.1
Druckanschlussgröße 1/4-18
Druckanschlusstyp NPT
Druckbereich [bar] [max.] 34.5 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0 bar
Druckbereich [psi] [max.] 500 psi
Druckbereich [psi] [min.] 0 psi
Druckreferenz Sealed gauge
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
eigensicher Nein
Elektr. Anschluss Standard EN 175301-803-A
Elektr. Anschlussgröße Pg 9
Elektrischer Anschluss Angular connector
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen und innen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Genauigkeit, max. +/- FS [%] 0.8 %
Genauigkeit, normal +/- FS [%] 0.3 %
glatte Membrane Nein
Hinweis für Zulassungen ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hohes Clip-Niveau 22.4
In scope of WEEE Yes
Internationale Artikelnummer 5702423205417
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] 0 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] 176 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] 32 °F
Max. Überlastdruck [psi] 800 psi
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 14 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] 0.2 %
Niedriges Clip-Niveau 3.6
Nullpunkt und einstellbarer Bereich Nein
Produktgruppe Sensors
Produktname Druckmessumformer
Pulsationsdämpfer No
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP65
SCIP-Dossier Nr. 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP-Dossier Produktname Sensor AKS 33
Spezifik. Schlüssel AKS 33-6631-A1EC04-0
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Typ AKS 33
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung ATEX
GOST POCC
cUR
CE
Zulassungsstandard 6967179
E227388
E31024

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality