Druckmessumformer, MBS 33, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G1226

Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Spezifik. Schlüssel: MBS 33-1815-A1AB08-0

Produktdetails

Bruttogewicht 0.208 Kilogram
Gewicht netto 0.187 Kilogram
Volume 0.424 Liter
EAN 5702423062973

 

+ Anschluss Anschluss 1
+ Ausgang Anschluss 3
- Allgemein Anschluss 2
Ansprechzeit max. [ms] 4 ms
Ausgangssignal [V] [max.] 10 V
Ausgangssignal [V] [min.] 0 V
Austritt Sign. Voltage
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss HEX 27 mm
Druckanschluss Standard EN 837
Druckanschlussgröße 1/2
Druckanschlusstyp G
Druckbereich [bar] [max.] 6 bar
Druckbereich [bar] [min.] 0 bar
Druckbereich [psi] [max.] 87 psi
Druckbereich [psi] [min.] 0 psi
Druckreferenz Gauge (relative)
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
eigensicher Nein
Elektr. Anschluss Standard EN 175301-803-A
Elektr. Anschlussgröße Pg 9
Elektrischer Anschluss Angular connector
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) Außen und innen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Genauigkeit, max. +/- FS [%] 0.8 %
Genauigkeit, normal +/- FS [%] 0.3 %
glatte Membrane Nein
Hinweis für Zulassungen ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hohes Clip-Niveau 11.5
In scope of WEEE Yes
Internationale Artikelnummer 5702423062973
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] 0 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] 176 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] 32 °F
Max. Überlastdruck [bar] 20 bar
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 14 pc
Nichtlinearität BFSL ±FS [%] 0.2 %
Niedriges Clip-Niveau 0
Nullpunkt und einstellbarer Bereich Nein
Produktgruppe Sensors
Produktname Druckmessumformer
Pulsationsdämpfer No
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP65
SCIP-Dossier Nr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-Dossier Produktname AKS/MBS
Spezifik. Schlüssel MBS 33-1815-A1AB08-0
Stromversorgung max. [mA] 8 mA
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 15 V
Typ MBS 33
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zulassung ATEX
CE
C UL US UL Recognized

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality