Druckschalter, KPU16B

060-5253

Regelung linke Seite [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Regelung rechte Seite [bar] Pe: 8 - 42, Differenz linke Seite [bar]: 0.7 - 4, Differenz rechte Seite [bar]: 4, Kontakt-Funktion: SPDT+SPST(NO), Resetfunktion, linke Seite: MIN. UMSTELLBAR

Produktdetails

Bruttogewicht 0.905 Kilogram
Gewicht netto 0.86 Kilogram
Volume 1.028 Liter
EAN 5702428063890

 

Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Differenz linke Seite [bar] [max.] 4 bar
Differenz linke Seite [bar] [min.] 0.7 bar
Differenz linke Seite [psi] [max.] 60 psi
Differenz linke Seite [psi] [min.] 10 psi
Differenz rechte Seite [bar] 4 bar
Differenz rechte Seite [psi] 60 psi
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss Standard DIN 8906
Druckanschlussgröße 1/4
Druckanschlusstyp Bördel
Druckmesselement Wellrohre
Elektr. Anschlussgröße 7/8Zoll
Elektrischer Anschluss Bohrung
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen für ½ Zoll Rohraußengewinde
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2
Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2
Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. Eigenschaften Isulation; 400V
Verschmutzungsgrad: 3
Nennstoßspannung: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Kontakt-Funktion SPDT+SPST(NO)
Kontaktklasse 144 A, 240 V AC
24 A, 240 V ac
DC=12 W Pilotanwendungen
FLA=24 A, 120 V ac
LRA = 144 A, 120 V ac
Kältemittel R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Menge je Verpackungseinheit 14 pc
MWP linke Seite [bar] Pe 17 bar
MWP linke Seite [psig] Pe 250 psig
MWP rechte Seite [bar] Pe 46.5 bar
MWP rechte Seite [psig] Pe 675 psig
Produktbeschreibung Doppeldruckschalter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Druckschalter
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Regelung linke Seite [bar] Pe [max.] 7.5 bar
Regelung linke Seite [bar] Pe [min.] -0.2 bar
Regelung linke Seite Bereich Pe 6 inHg - 108 psig
Regelung rechte Seite [bar] Pe [max.] 42 bar
Regelung rechte Seite [bar] Pe [min.] 8 bar
Regelung rechte Seite [psig] Pe [max.] 600 psig
Regelung rechte Seite [psig] Pe [min.] 100 psig
Resetfunktion, linke Seite MIN. UMSTELLBAR
Resetfunktion, rechte Seite MAX. UMSTELLBAR
Schutzart IP30
Schutzart Nema (~) 1
Typ KPU16B
UL evaluated Yes
UL Zulassung E31024
UL-zugelassene Kältemittel R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Umg.- Temp. Hinweis 80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung CE
LVD
PED
RoHS
c UL us UL873, CS C22.2
Ölfreie Kältemittel R134a
R513A
R515B

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality