Druckschalter, KP1

060-515366

Regelbereich [bar] Pe: -0.90 - 7.00, Differenz [bar]: 0.70, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Manuell Min., Druckanschlusstyp: Bördel, Druckanschlussgröße: 1/4, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 17.0

Produktdetails

Bruttogewicht 0.28 Kilogram
Gewicht netto 0.245 Kilogram
Volume 0.46 Liter
EAN 5702424694708

 

Application note Not applicable for liquid line
China RoHS compliance Yes
Differenz [bar] 0.7 bar
Differenz [psi] 10 psi
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss Standard DIN 8906
Druckanschlussgröße 1/4
Druckanschlusstyp Bördel
Druckmesselement Wellrohre
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. Anschlussgröße 6-14 mm
Elektrischer Anschluss Kabelstopfbuchse aus Kautschuk
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2
Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2
Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. Eigenschaften Isulation; 400 V
Verschmutzungsgrad: 3
Nennstoßspannung: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 1
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Identisches Produkt 060-110366
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie IV
Kontakt-Funktion SPDT
Kontaktklasse AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Kältemittel R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Max. Prüfdruck [bar] Pe 20 bar
Max. Prüfdruck [psig] 290 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 17 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 245 psig
Menge je Verpackungseinheit 48 pc
Product Name Description Druckschalter
Produktbeschreibung Druckschalter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich 27 inHg - 101 psig
Regelbereich [bar] Pe [max.] 7 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.] -0.9 bar
Reset Manuell Min.
Schutzart IP30
Schutzart Nema (~) 1
SCIP-Dossier Nr. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP-Dossier Produktname KP/KPI pressure switch
Typ KP1
UK RoHS compliance Yes
UL Zulassung E31024
MH27572
UL-zugelassene Kältemittel R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Umg.- Temp. Hinweis 80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 149 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -13 °F
Verpackungseinheit Industrieverpackung
wartbar Nein
Zulassung BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
UKCA
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
Ölfreie Kältemittel R134a
R513A
R515B

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality