Application note |
Not applicable for liquid line |
China RoHS compliance |
Yes |
Differenz [bar] |
3 bar |
Differenz [psi] |
43 psi |
Druck (außen/ innen) |
Außen |
Druckanschluss Standard |
DIN 8906 |
Druckanschlussgröße |
1/4 |
Druckanschlusstyp |
Bördel |
Druckmesselement |
Wellrohre |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektr. Anschlussgröße |
6-14 mm |
Elektrischer Anschluss |
Kabelstopfbuchse aus Kautschuk |
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung |
Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2 Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2 Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2 |
EN 60947 Elektr. Eigenschaften |
Isulation; 400 V Verschmutzungsgrad: 3 Nennstoßspannung: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Geeignete Schmiermittel |
Ölfreie Anwendungen |
Identisches Produkt |
060-117366 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kontakt-Funktion |
SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Kältemittel |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
Max. Prüfdruck [bar] Pe |
35 bar |
Max. Prüfdruck [psig] |
510 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
35 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
510 psig |
Menge je Verpackungseinheit |
48 pc |
Product Name Description |
Druckschalter |
Produktbeschreibung |
Druckschalter |
Produktgruppe |
Switches and thermostats |
Produktzubehör |
Schalter Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelbereich [bar] Pe [max.] |
32 bar |
Regelbereich [bar] Pe [min.] |
8 bar |
Regelbereich [psig] Pe [max.] |
464 psig |
Regelbereich [psig] Pe [min.] |
116 psig |
Reset |
Manuell Max. |
Schutzart |
IP30 |
Schutzart Nema (~) |
1 |
SCIP-Dossier Nr. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP-Dossier Produktname |
KP/KPI pressure switch |
Typ |
KP5 |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL Zulassung |
E31024 |
UL-zugelassene Kältemittel |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
Umg.- Temp. Hinweis |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] |
65 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] |
-40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] |
149 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] |
-40 °F |
Verpackungseinheit |
Industrieverpackung |
wartbar |
Nein |
Zulassung |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Ölfreie Kältemittel |
R134a R513A R515B |