Druckschalter, KP5

060-001866

Regelbereich [bar] Pe: 8 - 32, Differenz [bar]: 1.8 - 6, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: Bördelmutter, Druckanschlussgröße: 1/4, Druck (außen/ innen): INNEN, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35

Produktdetails

Bruttogewicht 0.602 Kilogram
Gewicht netto 0.149 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN 5702428014663

 

Anteil Kapillarrohrlänge [in] 36 in
Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Differenz [bar] [max.] 6 bar
Differenz [bar] [min.] 1.8 bar
Differenz [psi] [max.] 87 psi
Differenz [psi] [min.] 26 psi
Druck (außen/ innen) INNEN
Druckanschluss Standard DIN 8912
Druckanschlussgröße 1/4
Druckanschlusstyp Bördelmutter
Druckmesselement Wellrohre
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschlussgröße 6-14 mm
Elektrischer Anschluss Kabelstopfbuchse aus Kautschuk
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2
Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2
Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. Eigenschaften Isulation; 400V
Verschmutzungsgrad: 3
Nennstoßspannung: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
In scope of WEEE Yes
Kapillarrohrlänge [mm] 900 mm
Kontakt-Funktion SPDT
Kontaktklasse AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Kältemittel R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Max. Prüfdruck [bar] Pe 35 bar
Max. Prüfdruck [psig] 510 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 35 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 510 psig
Menge je Verpackungseinheit 16 pc
Produktbeschreibung Druckschalter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Druckschalter
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] Pe [max.] 32 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.] 8 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.] 464 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.] 116 psig
Reset Auto
Schutzart IP30
Schutzart Nema (~) 1
SCIP-Dossier Nr. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP-Dossier Produktname KP/KPI pressure switch
Teile inkl. Winkelkonsole
Typ KP5
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL Zulassung E31024
UL-zugelassene Kältemittel R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Umg.- Temp. Hinweis 80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 149 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2
Ölfreie Kältemittel R134a
R513A
R515B

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality