Magnetspule, AY120C, US Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110 - 120, Industrieverpackung

042N8233

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Elektrischer Anschluss: US Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110 - 120, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP00

Produktdetails

Bruttogewicht 0.107 Kilogram
Gewicht netto 0.099 Kilogram
Volume 0.156 Liter
EAN 5702423272112

 

Antriebsgröße 9 mm
Befestigung Spule Clip-on
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschlussgröße 0,25 in
Elektrischer Anschluss US Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker 2 x Flachstecker
Ersatzteil-Nr. 042N4233
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Identisches Produkt 042N4233
In scope of WEEE Yes
Konformität UL 429
Leistungsaufnahme 50Hz [VA] 16 VA
Leistungsaufnahme 60Hz [VA] 16 VA
Leistungsaufnahme [W] 50Hz 8 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz 8 W
Menge je Verpackungseinheit 40 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetspule
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP00
Spulenanschluss US 0,25" Steckzungen
Teile Programmname EV220S
Typ AY120C
Typenbezeichnung AY120C
UL evaluated Yes
UL Zulassung MH29671
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgungsspannung 50Hz max. [V] 120 V
Versorgungsspannung 50Hz min. [V] 110 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V] 120 V
Versorgungsspannung 60Hz min. [V] 110 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 120 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 110 V
wartbar Nein
Zulassung LLC CDC TYSK
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality