Winkelsitz ext. gesteuertes Ventil, AV210C, G, 3/4, PTFE, Funktion: NC

042N4453

Werkstoff Gehäuse: Edelstahl

Produktdetails

Bruttogewicht 1.806 Kilogram
Gewicht netto 1.306 Kilogram
Volume 3.969 Liter
EAN 5702423194476

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 3/4
Anschlusstyp G
Betrieb Kolben (Winkel)
China RoHS compliance Out of scope
Cv-Wert [gal/min] 11.5 gal/min
Dichtungsm. PTFE
Differenzdruck [bar] [max.] 16 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0 bar
Düsengröße [mm] 20 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion NC
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-Wert [m³/h] 10 m³/h
Max. Prüfdruck [bar] 37.5 bar
Max. Prüfdruck [psig] 544 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 25 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 363 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 180 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 356 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Menge je Verpackungseinheit 4 pc
Produktgruppe Externally operated valves
Produktname Winkelsitz ext. gesteuertes Ventil
Produktzubehör Ext. operat. valve accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] [max.] 10 bar
Regelbereich [bar] [min.] 4 bar
Regelbereich [psig] [max.] 145 psig
Regelbereich [psig] [min.] 58 psig
Regelkopf-Durchmesser [mm] 63 mm
Schließend Gegen Durchflussrichtung
SCIP-Dossier Nr. b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
SCIP-Dossier Produktname AV210 bronze
Typ AV210C
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 140 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Ext. operat. valve spare parts
Werkstoff Gehäuse Edelstahl

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality