Winkelsitz ext. gesteuertes Ventil, AV210D, G, 1 1/2, PTFE, Funktion: NO

042N4435

Werkstoff Gehäuse: Bronze

Produktdetails

Bruttogewicht 4.149 Kilogram
Gewicht netto 3.649 Kilogram
Volume 8.13 Liter
EAN 5702423194407

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 1 1/2
Anschlusstyp G
Betrieb Kolben (Winkel)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 53.1 gal/min
Dichtungsm. PTFE
Differenzdruck [bar] [max.] 16 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0 bar
Düsengröße [mm] 40 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion NO
In scope of WEEE Yes
Kv-Wert [m³/h] 46 m³/h
Max. Prüfdruck [bar] 24 bar
Max. Prüfdruck [psig] 348 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 16 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 232 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 180 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 356 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Menge je Verpackungseinheit 4 pc
Produktgruppe Externally operated valves
Produktname Winkelsitz ext. gesteuertes Ventil
Produktzubehör Ext. operat. valve accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] [max.] 8 bar
Regelbereich [bar] [min.] 5 bar
Regelbereich [psig] [max.] 116 psig
Regelbereich [psig] [min.] 72.5 psig
Regelkopf-Durchmesser [mm] 90 mm
Schließend Gegen Durchflussrichtung
SCIP-Dossier Nr. b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
SCIP-Dossier Produktname AV210 bronze
Typ AV210D
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 140 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Ext. operat. valve spare parts
Werkstoff Gehäuse Bronze

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality