Repuesto, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Bobina 018Z de tipo B, Conector para cable

042N0265

Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Bobina 018Z de tipo B, Designación de tipo: Conector para cable, Conector para cable

Detalles del producto

Peso bruto 0.026 Kilogram
Peso neto 0.026 Kilogram
Volumen 0.056 Liter
EAN 5702423205899

 

Cantidad por formato de embalaje 100 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Color LED Rojo
Conexión electrica estandar EN 175301-803
Contactos 2 + PE
Contain batteries No
Corriente máx. funcionamiento [A] 16 A
Designación de tipo Conector para cable
Diámetro cable [in] [máx.] 0.32 in
Diámetro cable [in] [mín.] 0.24 in
Diámetro cable [mm] [mín.] 6 mm
Diámetro del cable [mm] [máx.] 8 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Solenoid coil accessories
Homologación CE
UKCA
Material de la junta NBR
Material del contacto CuZn (chapado en Cu/Sn)
Nombre de producto Conector para cable
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 90 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 194 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Resistencia máx. del contacto [mOhm] 15 mOhm
Supply voltage [V] DC 230 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño máx. conductor [mm2] 1.5 mm²
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tensión de alimentación [V] c.c. 230 V
Tipo Spare part
Tipo conexión electrica Formato A
Tipo de cuerpo Translúcido
Tipo de junta Perfilado
Tolerancia ± 10%
Utilizado para el producto 018F Coil Type B
Bobina 018Z de tipo B
042N Coil Type B

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality