Magnetventil, EVRA 40

042H1129

Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Cv-Wert [gal/min]: 28.9, Kv-Wert [m³/h]: 25

Product details

Peso bruto 4.555 Kilogram
Peso líquido 4.365 Kilogram
Volume 7.56 Liter
EAN 5702422171225

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula de solenoide
Aprovação LISTADO C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
Bobina NÃO
China RoHS compliance Out of scope
Conexão padrão, entrada EN 10220
Conexão padrão, saída EN 10220
Contain batteries No
Designação de tipo Válvula de solenoide
Direção Direta
Diâmetro do orifício [mm] 25.4 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 175 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 105 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 221 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Manual operation option No
Mat. da con. Aço
Mat. do corpo Ferro fundido
MaxOPD[bar] 10W CA 21 bar
MaxOPD[bar] 12W CA 25 bar
MaxOPD[bar] 20W CC 14 bar
MaxOPD[psi] 14W CA 300 psi
Nome do programa de peças EVRA / EVRAT
Nota sobre faixa de temp. do meio Degelo máx. 130°C/265°F
ODP mín. [bar] 0.2 bar
OPD mín. [psi] 2.9 psi
Pressão máx. de trabalho [psig] 610 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 42 bar
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid valve
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
SCIP dossier no. d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
SCIP dossier product name EVRA EVRAT
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Tamanho da entrada [pol.] 1 1/2 in
Tamanho da saída [pol.] 1 1/2 in
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tipo de conexão de entrada Solda de topo
Tipo de conexão de saída Solda de topo
Type EVRA 40
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 28.9 gal/min
Valor Kv [m³/h] 25 m³/h
Valve operation Servo-piston

Acessórios

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality