Solenoid valve, EVRA 32

042H1127

Function: NC, Inlet connection type: Butt weld, Outlet connection type: Butt weld, Cv value [gal/min]: 18.5, Kv value [m³/h]: 16

Detaily produktu

Bruttogewicht 4.73 Kilogram
Gewicht netto 4.323 Kilogram
Volume 7.56 Liter
EAN 5702422171089

 

Austritt Anschlusstyp Anschweißend
Austritt Größe [in] 1 1/4 in
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
Contain batteries No
Eintritt Größe [in] 1 1/4 in
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion NC
Hodnota Cv [gal/min] 18.5 gal/min
Kv - hodnota [m³/h] 16 m³/h
Materiál přípojek Ocel
Max. OPD [bar] 10WAC 21 bar
Max. provozní tlak [psig] 610 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 42 bar
MaxOPD [bar] 12 W AC 25 bar
MaxOPD [bar] 20W DC 14 bar
MaxOPD [psi] 14 W AC 300 psi
MinODP [bar] 0.2 bar
MinODP [psi] 2.9 psi
Množství na formát balení 1 pc
Možnost manuálního provozu Ne
Nabídka dílů- název EVRA / EVRAT
Název produktu Elektromagnetický ventil
Produktová skupina Solenoid valves
Provoz ventilu SERVO-PÍST
Příslušenství produktu Příslušenství elektromagnetického ventilu
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 175 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení CERTIFIKOVÁNO C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
SCIP dossier no. d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
SCIP dossier product name EVRA EVRAT
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Směr Přímý
Spule Nein
Stand. Anschluss, Austritt EN 10220
Stand. Anschluss, Eintritt EN 10220
Teplota okolí [°C] -40 - 80 °C
Teplotní rozsah média - poznámka Odmrazování max. 130 °C/265 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 105 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 221 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -40 °F
Typ EVRA 32
Typ pohonu[mm] 13.5 mm
Typ vstupního připojení Tupý svar
Typenbezeichnung Magnetventil
UK RoHS compliance Out of scope
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
UL evaluated Yes
Velikosttrysky [mm] 22.23 mm
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Gusseisen

Zubehör

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality