Cable, Relay cable
040B0156
Kabellänge [m]: 15.00, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 25, 24 V - 230 V
Kabellänge [m]: 15.00, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 25, 24 V - 230 V
Bruttogewicht | 0.605 Kg |
Gewicht netto | 0.583 Kg |
Volume | 1.8 Liter |
EAN | 5715162665329 |
Bruttogewicht | 0.605 Kg |
Gewicht netto | 0.583 Kg |
Volume | 1.8 Liter |
EAN | 5715162665329 |
Current max. [A] | 3 A |
Eingesetzt für Produkt |
COM 10C COM 20C |
Elektr. Anschluss Standard | DIN 43650 |
Elektr. Anschlussform | Form C |
Herstellungsland | MADE IN CHINA |
Identisches Produkt | 040B0113 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabellänge [m] | 15 m |
Menge je Verpackungseinheit | 25 pc |
Product Name Description | Cable |
Produktgruppe | Oil management accessories |
Relay voltage [V] AC [max] | 230 V |
Relay voltage [V] AC [min] | 24 V |
Typ | Accessory |
Typenbezeichnung | Relay cable |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Zulassung |
CE UKCA |
Current max. [A] | 3 A |
Eingesetzt für Produkt |
COM 10C COM 20C |
Elektr. Anschluss Standard | DIN 43650 |
Elektr. Anschlussform | Form C |
Herstellungsland | MADE IN CHINA |
Identisches Produkt | 040B0113 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabellänge [m] | 15 m |
Menge je Verpackungseinheit | 25 pc |
Product Name Description | Cable |
Produktgruppe | Oil management accessories |
Relay voltage [V] AC [max] | 230 V |
Relay voltage [V] AC [min] | 24 V |
Typ | Accessory |
Typenbezeichnung | Relay cable |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Zulassung |
CE UKCA |