COM 10C

040B0120

Typ: COM 10C, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 60.0, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 40.0, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 6

Produktdetails

Bruttogewicht 0.675 Kilogram
Gewicht netto 0.575 Kilogram
Volume 1.812 Liter
EAN 5715162664698

 

Frequency [Hz] 50 Hz
Geeignete Schmiermittel MO
PAG
POE
Herstellungsland MADE IN GERMANY
In scope of WEEE and contain batteries No
Kontaktklasse 3 A, 230 V
Kältemittel R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R290
R32
R404A
R448A
R449A
R450A
R454B
R454C
R455A
R513A
R744
Max. Betriebsstrom [A] 0.4 A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 60 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 870 psig
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] 40 bar
Menge je Verpackungseinheit 6 pc
Product Name Description Oil level regulator
Produktgruppe Oil level regulators
Produktzubehör Oil Management assesories
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f
Typ COM 10C
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V
wartbar OUB Ersatzteile
Zulassung CE
EAC
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality