COM 10C
040B0119
Typ: COM 10C, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 60.0, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 40.0, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 6
Typ: COM 10C, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 60.0, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 40.0, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 6
Bruttogewicht | 0.68 Kilogram |
Gewicht netto | 0.58 Kilogram |
Volume | 1.812 Liter |
EAN | 5715162664667 |
Bruttogewicht | 0.68 Kilogram |
Gewicht netto | 0.58 Kilogram |
Volume | 1.812 Liter |
EAN | 5715162664667 |
Frequency [Hz] | 50 Hz |
Geeignete Schmiermittel |
MO PAG POE |
Herstellungsland | MADE IN GERMANY |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontaktklasse | 3 A, 230 V |
Kältemittel |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R290 R32 R404A R448A R449A R450A R454B R454C R455A R513A R744 |
Max. Betriebsstrom [A] | 0.04 A |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 60 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 870 psig |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] | 40 bar |
Menge je Verpackungseinheit | 6 pc |
Product Name Description | Oil level regulator |
Produktgruppe | Oil level regulators |
Produktzubehör | Oil Management assesories |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f |
Typ | COM 10C |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
wartbar | OUB Ersatzteile |
Zulassung |
CE EAC UKCA |
Frequency [Hz] | 50 Hz |
Geeignete Schmiermittel |
MO PAG POE |
Herstellungsland | MADE IN GERMANY |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontaktklasse | 3 A, 230 V |
Kältemittel |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R290 R32 R404A R448A R449A R450A R454B R454C R455A R513A R744 |
Max. Betriebsstrom [A] | 0.04 A |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 60 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 870 psig |
Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar] | 40 bar |
Menge je Verpackungseinheit | 6 pc |
Product Name Description | Oil level regulator |
Produktgruppe | Oil level regulators |
Produktzubehör | Oil Management assesories |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f |
Typ | COM 10C |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
wartbar | OUB Ersatzteile |
Zulassung |
CE EAC UKCA |