Cable, Relay cable

040B0113

Kabellänge [m]: 15.000, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 25, 24 V - 230 V

Produktdetails

Bruttogewicht 0.6 Kilogram
Gewicht netto 0.583 Kilogram
EAN 5715162595787

 

CE evaluated Yes
Current max. [A] 3 A
Eingesetzt für Produkt COM 10C
COM 20C
Elektr. Anschluss Standard DIN 43650
Elektr. Anschlussform Form C
Herstellungsland MADE IN CHINA
Identisches Produkt 040B0156
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabellänge [m] 15 m
Menge je Verpackungseinheit 25 pc
Produktgruppe Oil management accessories
Produktname Cable
Relay voltage [V] AC [max] 230 V
Relay voltage [V] AC [min] 24 V
Typ Accessory
Typenbezeichnung Relay cable
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Zulassung CE
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality