Cable, Power cable

040B0103

Kabellänge [m]: 15.000, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 25, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24 - 230

Produktdetails

Bruttogewicht 0.689 Kilogram
Gewicht netto 0.672 Kilogram
EAN 5715162526651

 

CE evaluated Yes
Eingesetzt für Produkt COM 10C
COM 20C
Elektr. Anschluss Standard DIN 43650
Elektr. Anschlussform Form B and C
Herstellungsland MADE IN CHINA
Identisches Produkt 040B0155
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabellänge [m] 15 m
Menge je Verpackungseinheit 25 pc
Produktgruppe Oil management accessories
Produktname Cable
Typ Accessory
Typenbezeichnung Power cable
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 24 V
Zulassung CE
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality