Heißgasbypassregler, CPCE 12

034N0082

Eintritt Größe [mm]: 12, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Größe [mm]: 12.00, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, 0 bar - 6 bar, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28

Produktdetails

Bruttogewicht 0.96 Kilogram
Gewicht netto 0.84 Kilogram
Volume 2.139 Liter
EAN 5702422007821

 

Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 1/2Zoll
Austritt Größe [mm] 12 mm
Bedingungen Nennleistung [IMP] Delta ts=7 °F
tcond=86 °F
tevap=-14 °F
Bedingungen Nennleistung [SI] Delta ts=4K
tcond=30 °C
tevap=-10 °C
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Customer part number 00A424
Differenzdruck [bar] 18 bar
Differenzdruck [psi] 260 psi
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 1/2Zoll
Eintritt Größe [mm] 12 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Kältemittel R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Max. Prüfdruck [bar] 31 bar
Max. Prüfdruck [psig] 450 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 28 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 406 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 140 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 284 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Menge je Verpackungseinheit 8 pc
Nennleistung R134a [kW] 7.9 kW
Nennleistung R134a [TR] 4.3 TR
Nennleistung R22 [kW] 17.4 kW
Nennleistung R22 [TR] 6.2 TR
Nennleistung R404A/R507 [kW] 16.4 kW
Nennleistung R404A/R507 [TR] 6.3 TR
Nennleistung R407C [kW] 19 kW
Nennleistung R407C [TR] 6.7 TR
Pilotleitung Anschlussgröße [in] 7/16 in - 20 UNF
Pilotleitung Anschlusstyp Bördel
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Heißgasbypassregler
Produktzubehör KV Ventilzubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] [max.] 6 bar
Regelbereich [bar] [min.] 0 bar
Regelbereich [psi] [max.] 85 psi
Regelbereich [psi] [min.] 0 psi
Regelbereich [psig] Pe [max.] 85 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.] 0 psig
SCIP-Dossier Nr. 07f60708-3237-4fd0-9275-7e8aeeecb838
SCIP-Dossier Produktname CPCE
Typ CPCE 12
UL evaluated Yes
UL-zugelassene Kältemittel R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar KV Ventilersatzteile
Weitere Informationen Einspritzung: LG Flüssiggasmischer
Werkseinstellung [bar] 0.4 bar
Werkseinstellung [psig] 5.8 psig
Zulassung C UL US GELISTET
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality