Regulador de bypass de gas caliente, CPCE 12

034N0081

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Tamaño entrada [mm]: 12, Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño salida [mm]: 12.00, Tipo conex. salida: Abocardada, 0 bar - 6 bar, Presión de trabajo máx. [bar]: 28

Detalles del producto

Peso bruto 0.964 Kilogram
Peso neto 0.881 Kilogram
Volumen 2.347 Liter
EAN 5702422010012

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas KV
Ajuste de fábrica[psig] 5.8 psig
Ajustes de fábrica [bar] 0.4 bar
Cantidad por formato de embalaje 8 Uds.
Capacidad nominal R134a [kW] 7.9 kW
Capacidad nominal R134a [TR] 4.3 TR
Capacidad nominal R22 [kW] 17.4 kW
Capacidad nominal R22 [TR] 6.2 TR
Capacidad nominal R404A/R507 [kW] 16.4 kW
Capacidad nominal R404A/R507 [TR] 6.3 TR
Capacidad nominal R407C [kW] 19 kW
Capacidad nominal R407C [TR] 6.7 TR
China RoHS compliance Out of scope
Condiciones cap. nominal [IMP] Delta ts=7 °F
tcond=86 °F
tevap=-14 °F
Condiciones cap. nominal [SI] Delta ts=4K
tcond=30 °C
tevap=-10 °C
Contain batteries No
Customer part number 00A423
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Press. and temp. regul. valves
Homologación LISTADO POR C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Más información Inyección: mezclador líquido-gas LG
N.° de expediente SCIP 07f60708-3237-4fd0-9275-7e8aeeecb838
Nombre de producto Regulador de bypass de gas caliente
Nombre del archivo de aprobación VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Nombre del producto en el expediente SCIP CPCE
Presión de prueba Max. [bar] 31 bar
Presión de prueba máx. [psig] 450 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 28 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 406 psig
Presión diferencial [bar] 18 bar
Presión diferencial [psi] 260 psi
Rango de regulación [bar] [máx.] 6 bar
Rango de regulación [bar] [mín.] 0 bar
Rango de regulación [psi] [máx.] 85 psi
Rango de regulación [psi] [mín.] 0 psi
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] 85 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] 0 psig
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 140 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -50 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 284 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -58 °F
Refrigerante(s) R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Refrigerantes homologados por UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Reparable Repuestos de válvulas KV
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conex. de línea piloto [in] 7/16 in - 20 UNF
Tamaño entrada [in] 1/2 pulg.
Tamaño entrada [mm] 12 mm
Tamaño salida [in] 1/2 pulg.
Tamaño salida [mm] 12 mm
Tipo CPCE 12
Tipo conex. entrada Abocardada
Tipo conex. salida Abocardada
Tipo de conexión de línea piloto Abocardada
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality