Heißgasbypassregler, KVC 12

034L0143

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv-Wert [m³/h]: 0.680, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28.0

Produktdetails

Bruttogewicht 0.374 Kilogram
Gewicht netto 0.325 Kilogram
Volume 1.18 Liter
EAN 5702428411486

 

Anzeiger Durchflussrichtung Eingravierter 1-Wege-Pfeil
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 1/2 Zoll
China RoHS compliance Yes
Cv-Wert [gal/min] 0.79 gal/min
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 1/2 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Identisches Produkt 034L1043
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-Wert [m³/h] 0.68 m³/h
Kältemittel R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Max. Prüfdruck [bar] 31 bar
Max. Prüfdruck [psig] 450 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 28 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 406 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -45 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -49 °F
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Nennleistung R134a [kW] 4.8 kW
Nennleistung R134a [TR] 1.36 TR
Nennleistung R22 [kW] 7.6 kW
Nennleistung R22 [TR] 2.14 TR
Nennleistung R404A/R507 [kW] 6.9 kW
Nennleistung R404A/R507 [TR] 2.02 TR
Nennleistung R407C [kW] 8.4 kW
Nennleistung R407C [TR] 2.31 TR
Other RoHS documentation EAEU RoHS
P-Band max. [bar] 2 bar
P-Band max. [psi] 29 psi
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Heißgasbypassregler
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] [max.] 6 bar
Regelbereich [bar] [min.] 0.2 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.] 87 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.] 3 psig
SCIP-Dossier Nr. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Typ KVC 12
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-zugelassene Kältemittel R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar KV Ventilersatzteile
Werkseinstellung [bar] 2 bar
Werkseinstellung [psig] 29 psig
Zulassung C UL US GELISTET
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
Ölfreie Kältemittel R1234ze(E)
R513A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality