Verflüssigungsdruckregler, KVR 12

034L0096

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28

Produktdetails

Bruttogewicht 0.392 Kilogram
Gewicht netto 0.34 Kilogram
EAN 5702428411592

 

Anzeiger Durchflussrichtung Eingravierter 1-Wege-Pfeil
Ausrüstung Schraderventilanschluss
Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [mm] 12 mm
Bedingungen Nennleistung [IMP] Δp Heißgas=6 psi
Δp Flüssigkeit=3 psi
tcond=110 °F
tevap=40 °F
Bedingungen Nennleistung [SI] Δp Heißgas=0,4 bar
Delta p liquid=0.2 bar
Offset=3 bar
tcond=30 °C
tevap=-10 °C
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [mm] 12 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
Kältemittel R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Max. Prüfdruck [bar] 31 bar
Max. Prüfdruck [psig] 450 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 28 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 406 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -45 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -49 °F
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Nennleistung R134a [kW] 47.3 kW
Nennleistung R134a [TR] 11.8 TR
Nennleistung R134a, Heißgas [kW] 11.6 kW
Nennleistung R134a, Heißgas [TR] 3.03 TR
Nennleistung R22 [kW] 50.4 kW
Nennleistung R22 [TR] 12.7 TR
Nennleistung R22, Heißgas [kW] 13.2 kW
Nennleistung R22, Heißgas [TR] 4.13 TR
Nennleistung R404A/R507 [kW] 36.6 kW
Nennleistung R404A/R507 [TR] 8.2 TR
Nennleistung R404A/R507, Heißgas [kW] 12 kW
Nennleistung R404A/R507, Heißgas [TR] 3.27 TR
Nennleistung R407C [kW] 54.4 kW
Nennleistung R407C [TR] 13.8 TR
Nennleistung R407C, Heißgas [kW] 14.3 kW
Nennleistung R407C, Heißgas [TR] 4.5 TR
Other RoHS documentation EAEU RoHS
P-Band max. [bar] 6.2 bar
P-Band max. [psi] 90 psi
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Verflüssigungsdruckregler
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] [max.] 17.5 bar
Regelbereich [bar] [min.] 5 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.] 254 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.] 73 psig
SCIP-Dossier Nr. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Typ KVR 12
UL evaluated Yes
UL-zugelassene Kältemittel R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar KV Ventilersatzteile
Werkseinstellung [bar] 10 bar
Werkseinstellung [psig] 145 psig
Zulassung C UL US GELISTET
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
Ölfreie Kältemittel R1234ze(E)
R513A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality