Elektr. Expansionsventilspule, ETS 5M

034G3804

Spannungsversorgung [V] DC: 12, Eingesetzt für Produkt: ETS 5M, Elektrischer Anschlussstecker: JST XHP-6, Kabellänge [m]: 1.000

Produktdetails

Bruttogewicht 0.097 Kilogram
Gewicht netto 0.068 Kilogram
Volume 0.495 Liter
EAN 5702428652629

 

China RoHS compliance Yes
Eingesetzt für Produkt ETS 5M
Elektrischer Anschlussstecker JST XHP-6
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolierklasse B
Kabellänge [in] 39.37 in
Kabellänge [m] 1 m
Kompatible Danfoss-Regler EIM 336
Leistungsaufnahme [W] 4.1 W
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Motortyp Uni-polar
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Elektr. Expansionsventilspule
Produktzubehör Electric valve accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Spannungsversorgung [V] DC 12 V
Spulenwiderstand [Ohm] 50
Strombereich [A] 0.24 A
Supply voltage [V] DC 12 V
Teile Programmname ETS 5M
Typ ETS 5M
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality