Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM

032U3655

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

Produktdetails

Bruttogewicht 0.284 Kilogram
Gewicht netto 0.261 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702423180073

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 1/4
Anschlussmaterial Edelstahl
Anschlusstyp G
Anteil Düsengröße [in] 3/16 in
Antriebsgröße 13.5 mm
Anwendungsgebiet Geschlossenes System
Anzahl Wege 2/2
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Betrieb Direktgesteuert
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 0.64 gal/min
Dichtungsm. EPDM
Differenzdruck [bar] [max.] 13 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 189 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 0 psi
Durchflussrichtung Einzelfluss
Düsengröße [mm] 4.5 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
Funktion NC
In scope of WEEE Yes
Kv-Wert [m³/h] 0.55 m³/h
Max. Medienviskosität [cSt] 50 cSt
Max. Prüfdruck [bar] 19.5 bar
Max. Prüfdruck [psig] 283 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C] 80 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 176 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 13 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 189 psig
Mediaempfehlungen Water & Brine
Mediatoleranzberichte 140°C/3,6bar Niederdruckdampf
Aggressive Medien
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
Produktzubehör Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schließdauer ca., Wasser [ms] 20 ms
Spezifik. Schlüssel EV210B 4.5SS G 14E NC000
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Stellantrieb B
Stellantriebsgröße [in.] 0.53 in
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Teile Programmname EV210B
Typ EV210B
Typenbezeichnung EV210B 4.5
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] 20 ms

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality