Magnetventil, EV220X, Funktion: Externe Regelung, G, 1, 11 m³/h, EPDM

032U7192

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Produktdetails

Bruttogewicht 1.43 Kilogram
Gewicht netto 1.368 Kilogram
Volume 1.295 Liter
EAN 5702423062492

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 1
Anschlussmaterial Messing
Anschlusstyp G
Anteil Düsengröße [in] 1 in
Antriebsgröße Kein System
Anwendungsgebiet Offenes System
Anzahl Wege 2/2
Betrieb Servobetrieben (Membrane)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 12.7 gal/min
Dichtungsm. EPDM
Differenzdruck [bar] [max.] 10 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0.3 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 145 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 4.35 psi
Durchflussrichtung Einzelfluss
Düsengröße [mm] 25 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktion Externe Regelung
Kv-Wert [m³/h] 11 m³/h
Max. Umgebungstemperatur [°C] 80 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 176 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 16 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 232 psig
Mediaempfehlungen Water & Brine
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 51ee215d-a437-4918-9d35-93b92570962f
SCIP-Dossier Produktname EV220X
Spezifik. Schlüssel EV220X 25B G 1E UN000
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Stellantrieb X
Typ EV220X
Typenbezeichnung EV220X 25
Verpackungseinheit Multi-Pack
Werkstoff Gehäuse Messing

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality