Magnetventil, EV310B, Funktion: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

032U4900

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 3/2

Produktdetails

Bruttogewicht 0.34 Kilogram
Gewicht netto 0.314 Kilogram
Volume 0.283 Liter
EAN 5702423179534

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 1/8
Anschlussmaterial Messing
Anschlusstyp G
Anteil Düsengröße [in] 1/16 in
Antriebsgröße 13.5 mm
Anwendungsgebiet Offenes System
Anzahl Wege 3/2
Betrieb Direktgesteuert
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 0.09 gal/min
Dichtungsm. FKM
Differenzdruck [bar] [max.] 20 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 290 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 0 psi
Düsengröße [mm] 1.5 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
Funktion NC
In scope of WEEE Yes
Kv-Wert [m³/h] 0.08 m³/h
Max. Prüfdruck [bar] 30 bar
Max. Prüfdruck [psig] 435 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C] 40 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 104 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 20 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 290 psig
Mediaempfehlungen Oil,Comp.Air,Vacuum
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] 14 °F
Menge je Verpackungseinheit 16 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
Produktzubehör Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms] 20 ms
SCIP-Dossier Nr. b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
SCIP-Dossier Produktname EV310B - solenoid valve
Spezifik. Schlüssel EV310B 1.5B G 18F NC000
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Stellantrieb B
Stellantriebsgröße [in.] 0.53 in
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Teile Programmname EV310B
Typ EV310B
Typenbezeichnung EV310B 1.5
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Messing
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] 20 ms

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality