Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1/2, 1.500 m³/h, EPDM

032U1254

Mediaempfehlungen: Technical & Soft Water, Werkstoff Gehäuse: Messing, vernickelt, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Produktdetails

Bruttogewicht 0.31 Kilogram
Gewicht netto 0.297 Kilogram
Volume 0.249 Liter
EAN 5702423055104

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 1/2
Anschlussmaterial Messing, vernickelt
Anschlusstyp G
Anteil Düsengröße [in] 3/8 in
Antriebsgröße 13.5 mm
Anzahl Wege 2/2
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Application Offenes System
Betrieb Servobetrieben (Membrane)
China RoHS compliance Out of scope
Cv-Wert [gal/min] 1.75 gal/min
Dichtungsm. EPDM
Differenzdruck [bar] [max.] 20 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0.1 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 290 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 1.45 psi
Durchflussrichtung Einzelfluss
Düsengröße [mm] 10 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
Funktion NC
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-Wert [m³/h] 1.5 m³/h
Max. Medienviskosität [cSt] 50 cSt
Max. Prüfdruck [bar] 30 bar
Max. Prüfdruck [psig] 435 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C] 80 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 176 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 20 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 290 psig
Mediaempfehlungen Technical & Soft Water
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
Produktzubehör Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms] 300 ms
SCIP-Dossier Nr. f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Spezifik. Schlüssel EV220B 10BN G 12E NC000
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Stellantrieb B
Stellantriebsgröße [in.] 0.53 in
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Teile Programmname EV220B 6 - 22
Typ EV220B
Typenbezeichnung EV220B 10
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Messing, vernickelt
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] 50 ms

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality