Magnetventil, EVRC 20, Löt, ODF, 7/8Zoll, Funktion: NC

032L1258

Werkstoff Gehäuse: Messing, Kv-Wert [m³/h]: 3.6, Verpackungseinheit: Multi-Pack

Produktdetails

Bruttogewicht 1.415 Kilogram
Gewicht netto 1.044 Kilogram
Volume 2.846 Liter
EAN 5702428952415

 

Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 7/8Zoll
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 4.2 gal/min
Cv-Wert Umkehrdurchfluss [gal/min] 5.8 gal/min
Durchflussrichtung Durchgang
Düsengröße [mm] 22 mm
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 7/8Zoll
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fluid-Gruppe 1
2
Funktion NC
Geeignete Schmiermittel AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Handbedienung optional Nein
Kategorie Art. 4, par. 3
Kv-Wert [m³/h] 3.6 m³/h
Kv-Wert Umkehrdurchfluss [m³/h] 5 m³/h
Kältemittel R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R507A
R600
R600a
Max. OPD [bar] 10WAC 38 bar
Max. OPD [bar] 20WDC 20 bar
Max. OPD [bar] Spule BJ/BX 38 bar
Max. OPD [psi] 10WAC 550 psi
Max. OPD [psi] 20WDC 290 psi
Max. OPD [psi] Spule BJ/BX 550 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 45.2 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 655 psig
Mediumstemperaturbereich - Hinweis Defrost max. 130 °C/265 °F
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 105 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 221 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 6 pc
Min. ODP [bar] 0.03 bar
Min. ODP [psi] 0.44 psi
MOPD [bar/psi] Coil Dependent
MWP [bar] PED-konform 49 bar
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
Produktzubehör Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0
SCIP-Dossier Produktname EVR 10-22
Spule Nein
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Teile Programmname EVRC
Typ EVRC 20
Typenbezeichnung Magnetventil, Löt
UL evaluated Yes
UL-zugelassene Kältemittel R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
Umgebungstemperatur -40 - 80 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 175 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Ventilbetrieb SERVO-MEMBRANE
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality