Magnetventil, EV310A, Funktion: NC, G, 1/4, 0.070 m³/h, FKM

032H8153

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 3/2

Produktdetails

Bruttogewicht 0.12 Kg
Gewicht netto 0.119 Kg
Volume 0.111 Liter
EAN 5702423050604

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 1/4
Anschlussmaterial Messing
Anschlusstyp G
Anteil Düsengröße [in] 1/16 in
Antriebsgröße 9 mm
Anzahl Wege 3/2
Anzeiger Durchflussrichtung A-P-R eingraviert
Application Geschlossenes System
Betrieb Direktgesteuert
China RoHS compliance Out of scope
Cv-Wert [gal/min] 0.08 gal/min
Dichtungsm. FKM
Differenzdruck [bar] [max.] 12 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 174 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 0 psi
Düsengröße [mm] 1.5 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
Funktion NC
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-Wert [m³/h] 0.07 m³/h
Max. Medienviskosität [cSt] 20 cSt
Max. Prüfdruck [bar] 18 bar
Max. Prüfdruck [psig] 261 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C] 50 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 122 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 12 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 174 psig
Mediaempfehlungen Oil,Comp.Air,Vacuum
Mediatoleranzberichte Neutrales Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] 0 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] 14 °F
Menge je Verpackungseinheit 16 pc
Product Name Description Magnetventil
Produktgruppe Solenoid valves
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms] 10 ms
SCIP-Dossier Nr. 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d
Spezifik. Schlüssel EV310A 1.5B G 14F NC040
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Stellantrieb A
Stellantriebsgröße [in.] 0.35 in
Stellantriebssystem [mm] 9 mm
Teile Programmname EV310A
Typ EV310A
Typenbezeichnung EV310A 1.5
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Messing
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] 10 ms

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality