Elektrisches Expansionsventil, EVRP 1.4

032F4011

Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODM, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODM

Produktdetails

Bruttogewicht 0.26 Kg
Gewicht netto 0.192 Kg
Volume 1.11 Liter
EAN 5702422074465

 

Austritt Anschlusstyp Löt, ODM
Austritt Größe [in] 3/8 in
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv-Wert [gal/min] 0.069 gal/min
Durchflussrichtung Eck
Düsengröße [mm] 1.4 mm
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODM
Eintritt Größe [in] 3/8 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Funktion NC
Geeignete Schmiermittel AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Handbedienung optional Nein
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-Wert [m³/h] 0.06 m³/h
Kältemittel R134a
R22/R407C
R23
R404A/R507A
R407A
R410A
Max. OPD [bar] 10 W AC 25 bar
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 35 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 500 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 158 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 18 pc
Min. ODP [bar] 0 bar
MOPD [bar/psi] Flüssigkeit
Product Name Description Elektrisches Expansionsventil
Produktgruppe Expansion valves
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89
Spule Nein
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Typ EVRP 1.4
Typenbezeichnung Pulsierende Flüssigkeitseinspritzung
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur -40 - 80 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 175 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality