Magnetventil, EVRP 10

032F3298

Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF

Produktdetails

Bruttogewicht 0.336 Kg
Gewicht netto 0.262 Kg
Volume 1.13 Liter
EAN 5702422065371

 

Austritt Anschlusstyp Löt, ODF
Austritt Größe [in] 1/2 in
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv-Wert [gal/min] 1.75 gal/min
Durchflussrichtung Durchgang
Düsengröße [mm] 10 mm
Eintritt Anschluss-Typ Löt, ODF
Eintritt Größe [in] 1/2 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Funktion NC
Geeignete Schmiermittel AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Handbedienung optional Nein
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-Wert [m³/h] 1.5 m³/h
Kältemittel R134a
R22/R407C
R23
R290
R404A/R507A
R407A
R410A
Max. OPD [bar] 10 W AC 21 bar
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 42 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 610 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Min. ODP [bar] 0.05 bar
Product Name Description Magnetventil
Produktgruppe Solenoid valves
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9
Spule Nein
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Typ EVRP 10
Typenbezeichnung Magnetventil, Löt
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur -40 - SPULENABHÄNGIG
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality