Magnetventil, EVRA 3.5

032F3138

Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Gewinde, Austritt Anschlusstyp: Gewinde

Produktdetails

Bruttogewicht 0.406 Kilogram
Gewicht netto 0.383 Kilogram
Volume 0.251 Liter
EAN 5702422108252

 

Anschlussmaterial Edelstahl
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt Anschlusstyp Gewinde
Austritt Größe [in] G 1/4
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Durchflussrichtung Durchgang
Düsengröße [mm] 3.3 mm
Eintritt Anschluss-Typ Gewinde
Eintritt Größe [in] G 1/4
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion NC
Handbedienung optional Nein
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Max. OPD [bar] 10WAC 21 bar
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 28 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 400 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] 0 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] 32 °F
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Min. ODP [bar] 0 bar
Min. ODP [psi] 0 psi
MOPD [bar/psi] 21bar Gas, 18bar Flüssigkeit
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
Produktzubehör Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
SCIP-Dossier Produktname EVRA EVRAT
Spule Nein
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Teile Programmname EVRA / EVRAT
Typ EVRA 3.5
Typenbezeichnung Magnetventil
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilbetrieb Direkt
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Zulassung EAC

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality