電磁閥, EVRA 3

032F310331

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

電磁閥, 型號: EVRA 3, 功能: NC, 入口連接類型: 凸緣/法蘭(flange), 出口連接類型: 凸緣/法蘭(flange)

Product details

總重 1.21 Kilogram
淨重 1.155 Kilogram
Volume 1.113 Liter
EAN 5702422018995

 

China RoHS compliance Out of scope
Coil type BE230AS
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 0.27 gal/min
Enclosure rating IP IP67
EU RoHS compliance Out of scope
Frequency [Hz] 50 Hz
Kv 值 0.23 m³/h
Manual operation option No
MaxOPD [bar] 10W AC 21 bar
MaxOPD[bar] 20W DC 14 bar
Medium temperature range [°F] [max] 221 °F
Medium temperature range [°F] [min] -40 °F
MinODP [bar] 0.2 bar
MinODP [psi] 2.9 psi
MWP 610 psig
Orifice size [mm] 3 mm
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid valve
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
SCIP dossier no. d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
SCIP dossier product name EVRA EVRAT
Supply voltage 50Hz Max [V] 230 V
Type EVRA 3
Valve operation Direct
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 105 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
介質溫度範圍備註 除霜最高溫度 130°C/265°F
入口連接類型 凸緣/法蘭(flange)
出口連接類型 凸緣/法蘭(flange)
功能 NC
包裝數量 12 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 電磁閥備用零件
方向 直通方向
最大工作壓力 [bar] 42 bar
流動方向指示 浮刻單向箭頭
消耗功率 [W] 50Hz 12 W
環境溫度 -40 - 80 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 175 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品配件 凸緣/法蘭(flange)
電磁閥線圈配件
線圈
線圈接頭 接線盒
能量消耗 10 W
致動器系統 [mm] 13.5 mm
認証 EAC
LLC CDC TYSK
閥體材質 易切鋼
零件方案名稱 EVRA / EVRAT
電源電壓 50Hz 最小 [V] 220 V
電源電壓 [V] AC [最大值] 230 V
電源電壓 [V] AC [最小值] 220 V
類型名稱 電磁閥

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality