Válvula solenoide, EVR 3, Soldar, ODF, 3/8 pulg., Función: NC

032F1204

Material del cuerpo: Latón, Valor Kv [m³/h]: 0.27, Formato de empaquetado: Multipack

Product details

Peso bruto 0.224 Kilogram
Peso neto 0.174 Kilogram
Volumen 0.897 Liter
EAN 5702422004189

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidad con lubricantes AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Contain batteries No
Designación de tipo Válvula solenoide, para soldar
Dirección Paso recto
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Funcionamiento de la válvula Directo
Función NC
Grupo de fluido 1
2
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
Material del cuerpo Latón
MaxOPD[bar] 10WCA 38 bar
MaxOPD[psi] 10WCA 550 psi
MOPD [bar/psi] Coil Dependent
MWP [bar] conforme con PED 49 bar
N.° de expediente SCIP 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
Nombre del producto en el expediente SCIP EVR 2-8/EVO 100-102
Nombre del programa de piezas EVR
Nota rango de temperatura del medio Desescarche máx. 130°C/265°F
ODP mín. [bar] 0 bar
Opción de funcionamiento manual No
Presión de trabajo máx. [bar] 45.2 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 655 psig
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid valve
Producto igual 032F5084
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 175 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 105 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 221 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Refrigerantes homologados por UL R290
R600
R600a
R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R1234ze(E)
R32
R452B
R454B
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del orificio [mm] 3.3 mm
Tamaño entrada [in] 3/8 pulg.
Tamaño salida [in] 3/8 pulg.
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
Type EVR 3
Valor Cv [gal/min] 0.31 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.27 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality